Nel 2023, l'UE ha annunciato l'intenzione di formulare la sua prima legge volta a limitare le emissioni di metano. Il regolamento UE sul metano obbligherà i fornitori di carbone, petrolio e gas a misurare e comunicare le proprie emissioni e ad adottare misure per ridurle.

Per supportare le industrie, sono necessari metodi efficaci, efficienti e rapidi per rilevare le emissioni di metano e le perdite di gas naturale. ABB è orgogliosa di consentire ai propri clienti di ridurre le emissioni attraverso misure e monitoraggi accurati.

 

Vuoi sapere come ABB può aiutarti a soddisfare i requisiti normativi europei?

Scarica il white paper

Misurare il metano in modo semplice

pama_europe-gas-leak-campaign_banner_1000x389

La suite di ABB per la rilevazione delle fughe di gas naturale rileva le emissioni di metano e le fughe di gas naturale con una sensibilità oltre 1.000 volte superiore rispetto alle tecnologie convenzionali e con una velocità 10 volte superiore rispetto alle apparecchiature tradizionali. Basata sull'innovativa tecnologia OA-ICOS™ e su un software di facile utilizzo che rileva, attribuisce e quantifica le fonti di fughe di gas con un'affidabilità insuperabile, consentendo alle aziende industriali di trovare praticamente tutte le perdite, di dare priorità alle riparazioni necessarie e di soddisfare i requisiti normativi. 

 

Vuoi sapere come ABB può aiutarti a soddisfare i requisiti normativi europei? Scopri di più nel nostro white paper.

Web_image_ABB-Ability-Illustration_1000x938

Richiedi il tuo white paper

EU gas leak whitepaper_800_IT

White paper: Ridurre le emissioni di metano in Europa grazie al rilevamento avanzato delle fughe di gas


L'aumento delle emissioni di metano è riconosciuto come una causa importante del riscaldamento globale e la società si sta rendendo conto dei pericoli che esso comporta. In risposta a questi rischi, l'Unione Europea ha posto obiettivi ambiziosi di riduzione, insieme a una legislazione rigorosa per garantire che le organizzazioni che emettono metano identifichino la fonte delle perdite e intervengano per risolverle tempestivamente.

La disponibilità di sistemi di rilevamento del metano altamente accurati e facilmente utilizzabili contribuirà a ridurre l'effetto di questo importante gas serra e a garantire un ambiente migliore per tutti.

 

Questi sono i contenuti nel white paper:

  • La sfida delle emissioni di metano
  • Affrontare le emissioni attraverso gli sforzi internazionali
  • Le normative europee sulle emissioni di metano
  • Le sfide della misurazione del metano (metodi ottici e non ottici)
  • Soluzioni ABB Ability per il rilevamento delle perdite di gas naturale

 

Select region / language